ZFH81-D80
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfh81.prj},{NB=ZFH81-D80},{CODE=ZFH81},{TYPE=Three jaw self centering chuck,Bottom mounted type},{MAT=cast iron},{PTKZ=One pair of front claw and one pair of reverse claw each},{D=80},{LINK=Website Link},{PPATH=zfh81/../zfh81/assem/zfh81_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFH81 - 手动卡盘·三爪自定心卡盘
明细表
ZFH81-D80
代码
ZFH81
类型
三爪自定心卡盘,底部安装型
主体材质
铸铁
配套卡爪
正卡爪,反卡爪各一副
D
80
100
125
130
160
165
190
200
240
250
315
320
325
380
400
80
100
125
130
160
165
190
200
240
250
315
320
325
380
400
D1
55
mm
D2
16
mm
P.C.D
66
mm
H
66.0
mm
H1
50.0
mm
h
3.5
mm
S
8
mm
M
M6
正卡爪夹紧范围
2~22
正卡爪撑紧范围
25~70
反卡爪夹紧范围
22~63
最大输入扭矩
40
N.M
极限转速
4000
r/min
网站链接
网站链接
PPATH
zfh81/../zfh81/assem/zfh81_asmtpl.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型