ZFG08-1010-D
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfg07_10.prj},{NB=ZFG08-1010-D},{CODE=ZFG08},{TYPE=One piece • Pass type selection},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{ACS=1010},{SOPT=D},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFG07_10 - L型连接板,一体型
明细表
ZFG08-1010-D
代码
ZFG08
ZFG08
类型
一体型 • 孔型选择型
国标材质
45
45
相当材质
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
适用气缸规格(缸径-行程)
1010
1020
1030
1040
1050
1510
1520
1530
1540
1550
2010
2020
2030
2040
2050
1010
1020
1030
1040
1050
1510
1520
1530
1540
1550
2010
2020
2030
2040
2050
mm
孔型选择
D(通孔)
M(螺纹孔)
D(通孔)
M(螺纹孔)
A
45
mm
H
95
mm
W
46
mm
D
4.5
mm
M
3
mm
P
30
mm
S
30
mm
T
10
mm
Q
24
mm
U
10
mm
d
9
mm
f
4
mm
适用气缸型号
WGW01-10-10
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型