REF51-82
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/ref51_61_asmtab.prj},{NB=REF51-82},{CODE=REF51},{TYPE=dancefalanxing},{MAT=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{ATTA=HAF74-M6-L16-J},{GG=82},{A=80},{D=120},{D1=155},{GPF=G3},{G=87.884},{F=37},{L=90.0},{C=3.0},{DD=92},{PCD=135.0},{C1=1.5},{SYG=G82},{YZ=1000},{PPATH=ref51_61/assem/ref51_61_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
REF51_61 - 带固定把手旋转接头·容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型
明细表
REF51-82
代码
REF51
REF51
类型
单侧法兰型
单侧法兰型
材质
S45C
表面处理
无电解镀镍
附件
HAF74-M6-L16-J
规格
82
82
mm
A
80
80
mm
D
120
120
mm
D1
155
155
mm
GPF
G3
G3
G
87.884
87.884
mm
F
37
37
mm
L
90.0
90.0
mm
C
3.0
3.0
mm
盘径
92
92
mm
PCD
135.0
135.0
mm
C1
1.5
1.5
mm
适用管
G82
G82
容许力矩负载(计算值)
1000
1000
mm
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型