SLD21-D25-L30-M20-S0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sld21.prj},{NB=SLD21-D25-L30-M20-S0},{CODE=SLD21},{TYPE=gxxx},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DPOOL=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=30},{LPOOL=[30:1200/$LMIN.]},{M=20},{MPOOL='20'},{M1=20},{M1POOL=20},{S=0},{S2POOL=[$S1POOL.:$SPOOL./1]},{W=22},{V=10},{DD=15},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZRDLD=0},{RD=0},{LD=0},{ZZKD=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SLD21 - 导向轴·管型·一端内螺纹带扳手槽型
明细表
SLD21-D25-L30-M20-S0
代码
SLD21
类型
管型·一端内螺纹带扳手槽型
材质
SUJ2
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC56~
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC56~
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
25
25
mm
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
20
20
S
0
0
mm
W
22
22
mm
V
10
10
mm
d
15
15
mm
C
1.0
1.0
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型