SHV12-D30-L45-F2-Q9-M6-N6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shv11_17.prj},{NB=SHV12-D30-L45-F2-Q9-M6-N6},{CODE=SHV12},{TYPE=nlwydydtjnlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=45},{LPOOL=[$L2POOL.:1500/$LMIN.]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{Q=9},{M=6},{N=6},{NPOOL=6,8,10,12},{V=20},{L1=21},{R=0.3},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZMC=0},{MC=0},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SHV11_17 - 导向轴·内螺纹引导·一端台阶内螺纹型
明细表
SHV12-D30-L45-F2-Q9-M6-N6
代码
SHV12
SHV12
类型
内螺纹引导·一端台阶内螺纹型
D公差等级
g6
材质
SUJ2
SUJ2
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC56~
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC56~
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
30
30
mm
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
Q
mm
Enter value for Q
mm
cm
inch
ft
確定
M
6
8
6
8
N
6
8
10
12
6
8
10
12
V
20
20
mm
L1
21
21
mm
R
0.3
0.3
mm
C
1.0
1.0
mm
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
增加1个扳手槽
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
SC
0.000
0.000
mm
增加1个平面
N/A(不做加工)
EC(增加1个扳手槽)
N/A(不做加工)
EC(增加1个扳手槽)
EC
0.000
0.000
mm
K
0.000
0.000
mm
变更内螺纹为细牙螺纹
N/A(不做加工)
MC(变更内螺纹为细牙螺纹)
N/A(不做加工)
MC(变更内螺纹为细牙螺纹)
MC
0
0
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型