E-SCK22-D15-L20-M4-N4-S0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/e_sck22.prj},{NB=E-SCK22-D15-L20-M4-N4-S0},{CODE=E-SCK22},{TYPE=ldnlwdbs},{ACC=putongji},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High frequency quenching, effective hardening layer depth is shown in P17, quenching hardness HRC56~},{SUR=Hard chromium plating, plating hardness HV850~, plating thickness 3-5 μ m},{D=15},{DTOL=-0.005/-0.025},{L=20},{LPOOL=[$LL1.:1000/$L2.]},{M=4},{N=4},{MCNC1=4,5,6,8,10},{S=0},{SPOOL=[0:$SPOOL1./1]},{W=13},{V=11},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZMCNC=0},{MC=0},{NC=0},{MCNC2=8,10},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-SCK22 - 经济型导向轴 两端内螺纹型 带扳手槽型
明细表
E-SCK22-D15-L20-M4-N4-S0
代码
E-SCK22
类型
两端内螺纹型,带扳手槽型
精度等级
普通级
国标材质
45
相当材质
S45C
硬度
高频淬火,有效硬化层深度见P17,淬火硬度HRC56~
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
15
15
mm
D公差
-0.005/-0.025
-0.005/-0.025
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
N
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
W
13
13
mm
V
11
11
mm
C
0.5
0.5
mm
变更L尺寸公差
无追加工
LC(变更L尺寸公差)
无追加工
LC(变更L尺寸公差)
变更内螺纹为细牙螺纹
无追加工
MC(变更内螺纹为细牙螺纹)
NC(变更内螺纹为细牙螺纹)
MC-NC
无追加工
MC(变更内螺纹为细牙螺纹)
NC(变更内螺纹为细牙螺纹)
MC-NC
MC
0
0
mm
NC
0
0
mm
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型