ZCD19-D25
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd19.prj},{NB=ZCD19-D25},{CODE=ZCD19},{TYPE=jigouanzhuangzujian pingxingsuokuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao4},{D=25},{DTOL=+0.06/+0.01},{A=85},{W1=46},{W1TOL=+0.05/-0.05},{S=3},{B=56},{K=30},{KTOL=+0.02/-0.02},{J=12},{M=6.0},{HH=20},{DD=12.0},{DD1=6.5},{V=12},{Q=8},{G=18},{DD2=7},{H=40},{E=28},{W=115},{C=100},{P=1},{DD3=5},{DD3TOL=+0.02/-0.01},{LINK=Web xxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZCD19 - 机构安装组件
明细表
ZCD19-D25
代码
ZCD19
类型
机构安装组件/平行锁块
材质
A6061
表面处理
本色阳极氧化
附件
白色内六角圆柱头螺钉(4个)
D
25
25
mm
DTOL
+0.06/+0.01
+0.06/+0.01
mm
A
85
85
mm
W1
46
46
mm
W1公差
+0.05/-0.05
+0.05/-0.05
mm
S
3
mm
B
56
56
mm
K
30
30
mm
K(公差)
+0.02/-0.02
mm
J
12
12
mm
M
6.0
h1
20
20
mm
d
12.0
mm
d1
6.5
mm
V
12
12
mm
Q
8
mm
G
18
18
mm
d2
7
mm
H
40
40
mm
E
28
28
mm
W
115
115
mm
C
100
100
mm
P
1
mm
d3
5
mm
d3公差
+0.02/-0.01
+0.02/-0.01
mm
Web link
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型