KVA36-2040-Q10
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kva36_37.prj},{NB=KVA36-2040-Q10},{CODE=KVA36},{TYPE=Side tension type/square head type},{MAT1=6061},{MAT2=A6061},{SUR=Natural anodizing},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVA36_37 - 输送机滚筒安装座 侧面张紧型 方头型
明细表
KVA36-2040-Q10
代码
KVA36
KVA36
类型
侧面张紧型/方头型
材质(国标)
6061
材质(相当)
A6061
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
适用铝型材规格
2040
4040
3060
4080
2040
4040
3060
4080
Q
10
12
13
10
12
13
L
110
T
30
W
40
R
15
S
75
E
20
F
50
A
12
B
25
B1
54
P
20
K
40
J
49
d1
5.5
d2
9
Z
5.5
M
M4
t
8
增加张紧刻度尺
无追加工
RC
无追加工
RC
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型