KPN51-B50-L220-6-TA100-SCM-12.5-L-T
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kpn51.prj},{NB=KPN51-B50-L220-6-TA100-SCM-12.5-L-T},{CODE=KPN51},{TYPE=duanjichangxing},{XCMAT=lvcai},{DLGDZMAT=lvcai},{MDCGMAT1=gang},{XCSUR=yanjiyanghuachuli},{DLGDZSUR=pentu},{MDCGSUR1=yanjiyanghuachuli},{B=50},{L=220},{BPOOL=[50:300/10]},{LPOOL=[220:600/5]},{POWER=6},{VOLTAGE=TA100},{GUIGE=SCM},{CLTJSB=12.5},{PDGG=L},{MDPP=T},{MBB=N/A},{MB=0},{MCC=N/A},{MC=0},{LINK=webxxx},{PPATH=kpn51/assem/kpn51_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KPN51 - 平皮带输送机 带防跑偏导中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 短机长型
明细表
KPN51-B50-L220-6-TA100-SCM-12.5-L-T
代码
KPN51
类型
短机长型
材质(型材)
铝材
材质(带轮固定座)
铝材
材质(马达盖板)
钢
表面处理(型材)
阳极氧化处理
表面处理(马达盖板)
喷涂
表面处理(带轮固定座)
阳极氧化处理
最小单位10
mm
Enter value for B
最小单位10
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位5
马达选择(输出功率W)
6.000
25.000
40.000
60.000
90.000
6.000
25.000
40.000
60.000
90.000
W
马达选择(电压)
TA100(单相)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
TA100(单相)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
V
马达选择(规格)
SCM(速度控制马达)
SCM(速度控制马达)
马达选择(齿轮头减速比)
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
马达选择(皮带规格)
L(经济型:黄色PVC)
M(经济型:黑色防静电PU)
K(经济型: 墨绿色PVC)
A(普通用:绿色)
B(普通用:白色)
C(滑动用:绿色)
D(滑动用:白色)
E(电子零件传送用:黑色)
F(食品传送用:白色)
P(耐油用: 绿色)
H(非粘接用:白色)
J(无皮带)
L(经济型:黄色PVC)
M(经济型:黑色防静电PU)
K(经济型: 墨绿色PVC)
A(普通用:绿色)
B(普通用:白色)
C(滑动用:绿色)
D(滑动用:白色)
E(电子零件传送用:黑色)
F(食品传送用:白色)
P(耐油用: 绿色)
H(非粘接用:白色)
J(无皮带)
马达品牌选择
T(台湾品牌)
S(松下马达)
T(台湾品牌)
S(松下马达)
BW
13.000
mm
DB
16.000
mm
DM
15.000
mm
ML
150.000
mm
可选加工MB
N/A(无加工)
MB
N/A(无加工)
MB
附带后装螺帽数量
0.000
0.000
可选加工MC
N/A(无加工)
MC
N/A(无加工)
MC
驱动部位置指定
0.000
0.000
网站
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型