KMW01-D50-A-4-F-L105-W50-S
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kmw01.prj},{NB=KMW01-D50-A-4-F-L105-W50-S},{CODE=KMW01},{TYPE=Virtuous wheel},{MAT1=6061-T6},{MAT2=45},{MAT3=S136},{SUR1=Hard oxidation},{SUR2=Hard chrome plating},{SUR3=Hard chrome plating and carburizing treatment},{ROL=D50},{C=25},{D=20},{XIA=A},{NUM=4},{PRO=F},{L=105},{W=50},{DRI=S},{LINK=Website link},{PPATH=kmw01/assem/kmw01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KMW01 - 贤动轮/滚轮型
明细表
KMW01-D50-A-4-F-L105-W50-S
代码
KMW01
类型
贤动轮
安装座 材质
6061-T6
转轴 材质
45
滚轮 材质
S136
安装座 表面处理
硬质氧化
转轴 表面处理
镀硬铬
滚轮 表面处理
镀硬铬渗碳处理
滚轮型
D50
D70
D90
D50
D70
D90
A
∅50
B
∅63.5
C
25
D
20
参考重量(kg/pcs)
0.23
kg
最大速度
300
RPM
最大负载(单组动力贤动轮)
40
贤动轮组
A(动力贤动轮组)
C(无动力贤动轮组)
A(动力贤动轮组)
C(无动力贤动轮组)
贤动轮组数量
型材支架
F(配型材支架)
T(不配型材支架)
F(配型材支架)
T(不配型材支架)
L (中心距)
W (输送宽度)
驱动卡安装方式
S(安装型材内)
D(无需安装)
S(安装型材内)
D(无需安装)
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型