目錄: 雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Created: 21.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
YK600XGS-W-200-3L
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
YK-XG系列
壁挂
Powered by
CAD模型選擇
{yamaha/yk_xg_series/ceilling_hanging_inverse_type_sp/yk600xgs_asmtab.prj},{NB=YK600XGS-W-200-3L},{TYPE=YK600XGS},{MM=-W},{ZST=200},{PPATH=yk600xgs/yk600xgs_asmtpl.prj},{TF=},{CL=-3L}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
描述
YK600XGS
明细表
YK600XGS-W-200-3L
机器人主机
YK600XGS
Mounting method
W: Wall mount
U: Wall mount inverse
W: Wall mount
U: Wall mount inverse
Z轴行程
200.000
300.000
200.000
300.000
mm
法兰工具
未填写:无
F:有
未填写:无
F:有
Cable Length
3L: 3.5m
5L: 5m
10L: 10m
3L: 3.5m
5L: 5m
10L: 10m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型