目錄: 雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Created: 21.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
YK400XEC-4-150-3L
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
YK-XE系列
洁净型
Powered by
CAD模型選擇
{yamaha/yk_xe_series/clean_type/yk400xec_4_asmtab.prj},{NB=YK400XEC-4-150-3L},{TYPE=YK400XEC},{MLC=4},{RTOM=S},{ST=150},{BS=},{CL=3L},{PPATH=yx400xec_4/yk400xec_4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
描述
YK400XEC-4
明细表
YK400XEC-4-150-3L
Model
YK400XEC
Maximum load capacity
4
Z-axis Stroke
150
Brake release switch
Blank: No
BS: Yes
Blank: No
BS: Yes
Cable length
3L: 3.5m
5L: 5m
10L: 10m
3L: 3.5m
5L: 5m
10L: 10m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型