目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
LJJ-TTS-2TL-1530X
伍星工业铝材配件
铝型材配件
两通三通连接件
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/ts/tts_2tl_1530x.prj},{NB=LJJ-TTS-2TL-1530X},{MODEL=LJJ-TTS-2TL-1530X},{A=30.000},{B=13.000},{C=9.500},{D=12.000},{D1=6.500},{E=4.500},{F=7.000},{G=2.000},{H=15},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
LJJ-TTS-2TL-1530X - 铝型材-连接件-三维连接件-门窗角槽连接件
明细表
LJJ-TTS-2TL-1530X
型号
LJJ-TTS-2TL-1530X
A
30.000
mm
B
13.000
mm
C
9.500
D
12.000
mm
D1
6.500
mm
E
4.500
F
7.000
mm
G
2.000
mm
H
15
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型