目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-JXS-59140C-100
伍星工业铝材配件
铝型材
机械手导轨座铝型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/robot/wx_jxs_59140c.prj},{NB=WX-JXS-59140C-100(,AA)},{MODEL=WX-JXS-59140C},{TT=4.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=59X140},{WEIGHT=7.945},{CSA=2787.782},{LX=93.430},{LY=560.899},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-JXS-59140C - 铝型材-机械手
明细表
WX-JXS-59140C-100
型号
WX-JXS-59140C
壁厚
4.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
59X140
米重
7.945
kg/m
截面积
2787.782
mm^2
截面惯性距
93.430
10^4
截面惯性距
560.899
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型