目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-50250A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
50 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/50/wx_ob_8_50250a.prj},{NB=WX-OB-8-50250A-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-50250A},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=50x250},{WEIGHT=6.300},{CSA=2289.200},{LX=1551.515},{LY=92.260},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-50250A - 铝型材-欧标-50系列-木工机械
明细表
WX-OB-8-50250A-100
型号
WX-OB-8-50250A
壁厚
3.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
50x250
米重
6.300
kg/m
截面积
2289.200
mm^2
截面惯性距
1551.515
10^4
截面惯性距
92.260
10^4
45度左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型