目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-50100B-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
50 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/50/wx_ob_8_50100b.prj},{NB=WX-OB-8-50100B-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-50100B},{TT=1.900},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=50x100},{WEIGHT=4.210},{CSA=1552.000},{LX=49.860},{LY=190.050},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-50100B - 铝型材-欧标-50系列
明细表
WX-OB-8-50100B-100
型号
WX-OB-8-50100B
壁厚
1.900
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
50x100
米重
4.210
kg/m
截面积
1552.000
mm^2
截面惯性距
49.860
10^4
截面惯性距
190.050
10^4
45度左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型