目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-4080L-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
40 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/40/wx_ob_8_4080l.prj},{NB=WX-OB-8-4080L-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-4080L},{TT=1.900},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=40X80},{WEIGHT=2.540},{CSA=934.000},{LX=58.457},{LY=16.330},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-4080K - 铝型材-欧标-40系列
明细表
WX-OB-8-4080L-100
型号
WX-OB-8-4080L
壁厚
1.900
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
40X80
米重
2.540
kg/m
截面积
934.000
mm^2
截面惯性距
58.457
10^4
截面惯性距
16.330
10^4
45度左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型