目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-4040K-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
40 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/40/wx_ob_8_4040k.prj},{NB=WX-OB-8-4040K-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-4040K},{TT=1.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=40x40},{WEIGHT=0.882},{CSA=326.600},{LX=5.170},{LY=5.170},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-4040K - 铝型材-欧标-40系列
明细表
WX-OB-8-4040K-100
型号
WX-OB-8-4040K
壁厚
1.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
40x40
米重
0.882
kg/m
截面积
326.600
mm^2
截面惯性距
5.170
10^4
截面惯性距
5.170
10^4
45度左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型