目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-3030L-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
30 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/30/wx_ob_8_3030l.prj},{NB=WX-OB-8-3030L-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-3030L},{TT=1.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=30X30},{WEIGHT=0.760},{CSA=279.592},{LX=2.470},{LY=2.470},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-3030l - 铝型材-欧标-30系列
明细表
WX-OB-8-3030L-100
型号
WX-OB-8-3030L
壁厚
1.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
30X30
米重
0.760
kg/m
截面积
279.592
mm^2
截面惯性距
2.470
10^4
截面惯性距
2.470
10^4
45度左右侧追加工
无
左侧加工
右侧加工
无
左侧加工
右侧加工
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型