目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-30120B-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
30 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/30/wx_ob_8_30120b.prj},{NB=WX-OB-8-30120B-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-30120B},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=30x120},{WEIGHT=3.252},{CSA=1191.080},{LX=11.240},{LY=152.670},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-30120B - 铝型材-欧标-30系列
明细表
WX-OB-8-30120B-100
型号
WX-OB-8-30120B
壁厚
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
30x120
米重
3.252
kg/m
截面积
1191.080
mm^2
截面惯性距
11.240
10^4
截面惯性距
152.670
10^4
45度左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型