目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-160320A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
160 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/160/wx_ob_8_160320a.prj},{NB=WX-OB-8-160320A-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-160320A},{TT=5.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=160X320},{WEIGHT=33.244},{CSA=12312.000},{LX=13498.910},{LY=4166.810},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
铝型材-欧标-160X320 - 铝型材-欧标-160X320系列
明细表
WX-OB-8-160320A-100
型号
WX-OB-8-160320A
壁厚
5.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
160X320
米重
33.244
kg/m
截面积
12312.000
mm^2
截面惯性距
13498.910
10^4
截面惯性距
4166.810
10^4
45度左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型