目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
08BS-3-45-C20 6
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
单倍速2.5倍速3倍速链型材链条
三排倍速链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/chain/spbs/spbs_asmtab.prj},{NB=08BS-3-45-C20_6},{WXCN=08BS-3-45-C20},{P=12.700},{PT=13.92},{DD1=8.51},{DD8=20.0},{BB1=7.75},{DD2=4.45},{LC=45.10},{HH2=11.80},{T=1.50},{TT=1.50},{Q=32/7273},{QQ=38.7},{PP=6},{PPATH=spbs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
滚子链条-3排链条-倍速链条-BS25/BS30 - 倍速链
明细表
08BS-3-45-C20_6
伍星链号
08BS-3-45-C20
08BS-3-45-C20
节距
12.700
12.700
mm
排距
13.92
13.92
d1 max
8.51
8.51
mm
d8 max
20.0
20.0
mm
b1 max
7.75
7.75
mm
d2 max
4.45
4.45
mm
Lc max
45.10
45.10
mm
h2
11.80
11.80
mm
T max
1.50
1.50
mm
t
1.50
1.50
mm
极限抗拉强度
32/7273
32/7273
N
平均抗拉强度
38.7
38.7
N
链节
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型