目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
12BS43-26 6
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
单倍速2.5倍速3倍速链型材链条
双侧滚轮倍速链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/chain/scbs/scbs_asmtab.prj},{NB=12BS43-26_6},{WXCN=12BS43-26},{P=19.05},{DD1=12.07},{DD8=26.0},{BB1=11.68},{DD2=5.72},{L=43.00},{LC=43.00},{HH2=16.00},{T=1.85},{TT=1.85},{PT=6},{PPATH=scbs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-CHAIN - 滚子链条-倍速链条-BS10
明细表
12BS43-26_6
伍星链号
12BS43-26
12BS43-26
Pitch
19.05
19.05
mm
d1 max
12.07
12.07
mm
d8 max
26.0
26.0
mm
b8 max
11.68
11.68
mm
d2 max
5.72
5.72
mm
L max
43.00
43.00
mm
Lc max
43.00
43.00
mm
h2
16.00
16.00
mm
T max
1.85
1.85
mm
t
1.85
1.85
mm
Number of pitch
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型