目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
BS25-C212A-6
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
单倍速2.5倍速3倍速链型材链条
倍速链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/chain/bs/bsl_asmtab.prj},{NB=BS25-C212A-6},{PT=6},{WXCN=BS25-C212A},{P=38.10},{DD1=22.23},{DD8=36.6},{BB1=8.50},{BB8=15.50},{DD2=5.94},{L=49.00},{LC=52.50},{HH2=18.00},{T=3.20},{TT=3.20},{PPATH=bsl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
滚子链条-倍速链条-BS10/25/30 - 倍速链
明细表
BS25-C212A-6
排数
伍星链号
BS25-C212A
BS25-C212A
节距
38.10
38.10
mm
d1 max
22.23
22.23
mm
d8 max
36.6
36.6
mm
b1 max
8.50
8.50
mm
b8 max
15.50
15.50
mm
d2 max
5.94
5.94
mm
L max
49.00
49.00
mm
Lc max
52.50
52.50
mm
h2
18.00
18.00
mm
链板厚度
3.20
3.20
mm
t
3.20
3.20
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型