目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-BS30-38-A4-100
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
3倍速链铝型材导轨
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/bs30/wx_bs30_38_a4.prj},{NB=WX-BS30-38-A4-100(,AA)},{MODEL=WX-BS30-38-A4},{TT=1.700},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=100X118},{WEIGHT=3.696},{CSA=1359.390},{LX=151.470},{LY=155.330},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-38-A4 - 铝型材-3倍速-BS30-38
明细表
WX-BS30-38-A4-100
型号
WX-BS30-38-A4
壁厚
1.700
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
100X118
米重
3.696
kg/m
截面积
1359.390
mm^2
截面惯性距
151.470
10^4
截面惯性距
155.330
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型