目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-BS30-25-D1-100
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
3倍速链铝型材导轨
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/bs30/wx_bs30_25_d1.prj},{NB=WX-BS30-25-D1-100(,AA)},{MODEL=WX-BS30-25-D1},{TT=2.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=69X83},{WEIGHT=3.200},{CSA=1174.220},{LX=61.220},{LY=64.690},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-25-D1 - 铝型材-3倍速-BS30-25
明细表
WX-BS30-25-D1-100
型号
WX-BS30-25-D1
壁厚
2.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
69X83
米重
3.200
kg/m
截面积
1174.220
mm^2
截面惯性距
61.220
10^4
截面惯性距
64.690
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型