目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-BS25-25-A1-100
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
2.5倍速链铝型材导轨
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/bs/bs25/wx_bs25_25_a1.prj},{NB=WX-BS25-25-A1-100(,AA)},{MODEL=WX-BS25-25-A1},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=55X85},{WEIGHT=2.466},{CSA=906.880},{LX=50.900},{LY=34.240},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS25-25-A1 - 铝型材-2.5倍速-BS25-25
明细表
WX-BS25-25-A1-100
型号
WX-BS25-25-A1
壁厚
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
材质
T5-6063
截面尺寸
55X85
米重
2.466
kg/m
截面积
906.880
mm^2
截面惯性距
50.900
10^4
截面惯性距
34.240
10^4
左右侧追加工
无
无
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF文件
PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型