svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 2003780000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Labeling for terminal block
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/28/11/01/2003780000.prj},{NB=2003780000},{MANUID=2003780000},{AAC900=6},{AAF040=0.000},{BAB577=2.912},{BAA020=9.8},{BAF016=6.100},{AAD931=39269097},{AAO676=2003780000},{AAO663=4050118424461},{PREVIEW=../../../../_pool_/4f/95/20037800009999.png},{MANUTYPEDESC=WS 10/6 M PLUS MC NE WS},{DESCSHORT=Terminal marking, Pitch in mm: 6.00, Printed characters: neutral, white},{DESCLONG=Marker for labelling terminals. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4050118424461},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAA351=white},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Terminal marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Multicard},{AAO057=WS 10/6 M PLUS MC NE WS},{AAW338=Terminal marking}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
2003780000 - WS 10/6 M PLUS MC NE WS
明細表
Weidmueller 2003780000
Preview
Manufacturer Product ID
2003780000
Manufacturer Type Description
WS 10/6 M PLUS MC NE WS
Description short
端子标记号, 间距 (mm): 6.00, 打印标志: 空白, 白色
Description long
用于标记端子的标识牌。标识牌可以通过打印机或绘图器以及适合的软件打印标签。
GTIN-Code
4050118424461
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6
mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000
kg
depth
2.912
mm
height
9.8
mm
width
6.100
mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型