svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 1364020000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Labeling for terminal block
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/28/11/01/1364020000.prj},{NB=1364020000},{MANUID=1364020000},{AAC900=6.500},{AAF040=0.000},{BAB577=2.373},{BAA020=5.2},{BAF016=6.400},{AAD931=39269097},{AAO676=1364020000},{AAO663=4050118166057},{PREVIEW=../../../../_pool_/81/da/13640200000000.png},{MANUTYPEDESC=DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE},{DESCSHORT=Terminal marking, Pitch in mm: 6.50, Printed characters: neutral, horizontal and vertical, yellow},{DESCLONG=Marker for labelling terminals. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4050118166057},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAA351=yellow},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Terminal marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Multicard},{AAO057=DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1364020000 - DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
明細表
Weidmueller 1364020000
Preview
Manufacturer Product ID
1364020000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Description short
端子标记号, 间距 (mm): 6.50, 打印标志: 空白, 水平和垂直的, 黄色
Description long
用于标记端子的标识牌。标识牌可以通过打印机或绘图器以及适合的软件打印标签。
GTIN-Code
4050118166057
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500
mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000
kg
depth
2.373
mm
height
5.2
mm
width
6.400
mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型