svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 8594840000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Input isolator
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/21/01/20/8594840000.prj},{NB=8594840000},{MANUID=8594840000},{AAF040=0.043},{BAB577=97.8},{BAA020=92.437},{BAF016=6.15},{AAD931=85437090},{AAO676=8594840000},{AAO663=4032248252473},{PREVIEW=../../../../_pool_/ae/5f/85948400009999.png},{MANUTYPEDESC=MAZ DC/DC SELECT},{DESCSHORT=Signal inverter, Configurable},{GTIN=4032248252473},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB712=Signal inverter},{BAG975=IP20},{URL=URL},{KEYWORD=Signal changer},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=MAZ DC/DC SELECT},{AAW338=Signal inverter},{AAU734=Signal inverter, Configurable},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=8594840000},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
8594840000 - MAZ DC/DC SELECT
明細表
Weidmueller 8594840000
Preview
Manufacturer Product ID
8594840000
Manufacturer Type Description
MAZ DC/DC SELECT
Description short
信号变换器, 可配置
GTIN-Code
4032248252473
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
信号变换器
degree of protection
IP20
Mass
0.043
kg
depth
97.8
mm
height
92.437
mm
width
6.15
mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型