svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 7760054176
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Input isolator
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/21/01/20/7760054176.prj},{NB=7760054176},{MANUID=7760054176},{BAB577=89},{BAF016=17.500},{AAF040=0.080},{AAD931=85437090},{AAO676=7760054176},{AAO663=6944169701474},{PREVIEW=../../../../_pool_/78/a6/77600542999999.png},{MANUTYPEDESC=EPAK-CI-VO},{DESCSHORT=Signal inverter, Input: DC voltage},{GTIN=6944169701474},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB712=Signal inverter},{BAG975=IP20},{URL=URL},{KEYWORD=Signal changer},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=EPAK-CI-VO},{AAW338=Signal inverter},{AAU734=Signal inverter, Input: DC voltage},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=7760054176},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
7760054176 - EPAK-CI-VO
明細表
Weidmueller 7760054176
Preview
Manufacturer Product ID
7760054176
Manufacturer Type Description
EPAK-CI-VO
Description short
信号变换器, 输入:DC 电流
GTIN-Code
6944169701474
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
信号变换器
depth
89
mm
width
17.500
mm
degree of protection
IP20
Mass
0.080
kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型