svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 1160361001
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Input isolator
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/21/01/20/1160361001.prj},{NB=1160361001},{MANUID=1160361001},{AAF040=0.072},{BAB577=66.912},{BAA020=70.453},{BAF016=35},{AAD931=85437090},{AAO676=1160361001},{AAO663=4032248103836},{PREVIEW=../../../../_pool_/3c/b0/11603610019999.png},{MANUTYPEDESC=RS U-D8 0...10V},{DESCSHORT=Signal inverter, 8 Bit, Input: 0-10 V, Output: 8-bit pulse},{GTIN=4032248103836},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB712=Signal inverter},{BAG975=IP00},{URL=URL},{KEYWORD=Signal changer},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=RS U-D8 0...10V},{AAW338=Signal inverter},{AAU734=Signal inverter, 8 Bit, Input: 0-10 V, Output: 8-bit pulse},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1160361001},{ORDERUNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1160361001 - RS U-D8 0...10V
明細表
Weidmueller 1160361001
Preview
Manufacturer Product ID
1160361001
Manufacturer Type Description
RS U-D8 0...10V
Description short
信号变换器, 8位, 输入 [短]: 0-10 V, 输出 [短]: 8 位脉冲
GTIN-Code
4032248103836
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Construction of unit
信号变换器
degree of protection
IP00
Mass
0.072
kg
depth
66.912
mm
height
70.453
mm
width
35
mm
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型