svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 1279070000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Safety fuse inserts
Miniature fuse
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/14/20/01/1279070000.prj},{NB=1279070000},{MANUID=1279070000},{AAF726=10},{BAH005=64},{AAF040=0.010},{AAD931=85362010},{AAO676=1279070000},{AAO663=4050118091427},{PREVIEW=../../../../_pool_/02/1d/12788400009999.png},{MANUTYPEDESC=ETA 1180 01 10A},{DESCSHORT=Miniature fuse, 10 A},{DESCLONG=Miniature fuse with melting wire.},{GTIN=4050118091427},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=Miniature fuse},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=ETA 1180 01 10A},{AAW338=Miniature fuse},{AAU734=Miniature fuse, 10 A},{AAQ326=https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=1279070000},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1279070000 - ETA 1180 01 10A
明細表
Weidmueller 1279070000
Preview
Manufacturer Product ID
1279070000
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 10A
Description short
微型熔丝, 10 A
Description long
微型熔丝带有熔断线。
GTIN-Code
4050118091427
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
rated current
10
A
rated voltage
64
V
Mass
0.010
kg
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型