目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0142132007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带螺帽的管接头和带压力计的管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/manometer_verschr_steck.prj},{NB=0142132007},{BZ=0142132007},{VK=24-SWPGS-L10-IG1/4B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 10},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=39.5},{L2=25.0},{SW1=19},{SW3=19},{HDR=4.6},{I=14.5},{PAGE=180},{D5=5.800},{DK=8.000},{DBOHRUNG=7.000},{BL1=13.000},{BOHR2=2.500},{BOHR3=5.500},{BL2=3.500},{ABSD=18.800},{ABS=4.000},{RAL1=20.500},{RAL2=15.000},{HM=15.500},{GEW=M16x1,5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{D3H=11.200},{D3H1=9.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
预安装的插入式压力计管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
明细表
0142132007
订货号
0142132007
0142132007
為了指定
24-SWPGS-L10-IG1/4B
24-SWPGS-L10-IG1/4B
信息
产品目录
管道外径 d1
L 10
L 10
mm
压力
PN 315
PN 315
bar
螺纹 d2
G 1/4
G 1/4
长度 l1 大约为
39.5
39.5
mm
长度 l2
25.0
25.0
mm
扳手开口尺寸 SW1
19
19
mm
套接螺帽的扳手开口尺寸
19
19
mm
密封圈高度
4.6
4.6
mm
螺纹长度 i
14.5
14.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型