目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
VFA06-L150
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
拉手
VFA06 圆形拉手-标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/lashou/vfa06/vfa06.prj},{NB=VFA06-L150},{CODE=VFA06},{LX1=AA},{CZ1=SUS316},{BMCL1=BMCL11},{L=150}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
vfa06
明细表
VFA06-L150
CODE
VFA06
类型
标准型
材质
SUS316
表面处理
镜面抛光
L
150
190
250
230
300
150
190
250
230
300
mm
L1
172.8
mm
H
56.0
mm
D
16.0
mm
T
6
mm
d
6.0
mm
d1
13.0
mm
参考重量
0.29
kg/pcs
推荐使用螺钉
M5
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型