目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
WBC11-D80-M8-L50
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
脚轮/脚杯
脚杯
WBC11 脚杯-左右调节型-全PA底座型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/jiaolunjiaobei/jiaobei/wbc11/wbc11.prj},{NB=WBC11-D80-M8-L50},{CODE=WBC11},{LX1=AA},{CZ1=PA6},{CZ2=CZ21},{CZ3=S45C},{BMCL1=BMCL11},{BMCL2=DG},{D=80},{M=8},{L=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
WBC11
明细表
WBC11-D80-M8-L50
CODE
WBC11
类型
全PA底座型
底座材质
PA6
橡胶垫材质
丁晴橡胶(NBR)
螺杆材质
S45C
底座表面处理
抛光
螺杆表面处理
镀铬
D
80
100
80
100
mm
M
8
10
12
8
10
12
mm
L
50
100
50
100
mm
G
14
mm
H
29.5
mm
V
8
mm
W
6.5
mm
T
55
mm
d
10
mm
承载
800
kg
参考重量
0.09
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型