目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
SBB01-D10-B8
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
固定环
SBB01_56 固定环-紧凑切割型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gudinghuan/sbb01/sbb02.prj},{NB=SBB01-D10-B8 (10) (8)},{CODE=SBB01},{LX1=A},{D=10},{W=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SBB01
明细表
SBB01-D10-B8
CODE
SBB01
SBB02
SBB06
SBB51
SBB52
SBB56
SBB01
SBB02
SBB06
SBB51
SBB52
SBB56
类型
紧凑切割型
类型
开口型
国标材质
45
相当材质
S45C
表面处理
发黑
附件
2个内六角圆柱头螺钉
D
10
12
15
16
20
25
30
10
12
15
16
20
25
30
mm
B
8
mm
D1
32
mm
M
M3
mm
d
3.4
mm
R
3.00
mm
W
1.5
mm
X
10.0
mm
Y
5.5
mm
Z
8-9
mm
M1
M3
mm
H
12
mm
h
5.0
mm
P
8
mm
C
0.6
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型