目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
SJH21-M4-L10
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
把手
SJH21_22 把手-一字型把手-压纹把手-前端尖角型-短型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/bashou/sjh21/sjh21.prj},{NB=SJH21-M4-L10},{CODE=SJH21},{LX1=AA},{LX2=AA1},{LX3=AA2},{FJ=FJ1},{M=4},{L=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJH21
明细表
SJH21-M4-L10
CODE
SJH21
SJH22
SJH21
SJH22
类型
前端尖角型
类型
短型
类型
外螺纹型
材质
黄铜
表面处理
镀铬
附件
尼龙垫圈(白色)
M
4
5
6
4
5
6
mm
L
10
15
10
15
mm
L1
20
mm
D
15
mm
D1
10
mm
A
8
mm
参考重量
0.012
kg/pcs
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型