目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
SJB31-M6-D37-J
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
把手
SJB31 把手-三角超级把手
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/bashou/sjb31/sjb31.prj},{NB=SJB31-M6-D37-J},{CODE=SJB31},{LX1=AA},{LX2=AA1},{CZ1=CZ11},{CZ2=P},{M=6},{DGYS=J}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
sjb31
明细表
SJB31-M6-D37-J
CODE
SJB31
类型
三角型超级把手
类型
内外安装型
握柄部材质
PA66(黑色)
端盖部材质
P
M
6
8
10
6
8
10
mm
D
37
mm
端盖颜色
J(橙色)
W(白色)
J(橙色)
W(白色)
D1
16
mm
D2
15
mm
L
16
mm
L1
3.5
mm
参考重量
0.01
kg/pcs
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型