目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
SJA51-D25-d5
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
把手
SJA51 把手-十字把手-销钉固定型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/bashou/sja51/sja51.prj},{NB=SJA51-D25-d5},{CODE=SJA51},{LX1=AA},{CZ1=PF},{CZ2=CZ21},{BMCL1=/},{D=25},{DD=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJA51
明细表
SJA51-D25-d5
CODE
SJA51
类型
销钉固定型
握柄部材质
PF
螺纹部材质
黄铜
螺纹部表面处理
/
D
25
32
40
50
25
32
40
50
mm
d
5
6
5
6
mm
S
2
mm
D1
13
mm
A
20
mm
a
10
mm
a1
5.0
mm
a2
8
mm
参考重量
0.01
kg/pcs
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型