目錄: Ventaflex
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
948213104 Bogen 90° horizontal 820 1320(350)
Ventaflex
Standard
Powered by
CAD模型選擇
{ventaflex/standard/bogen_90_horizontal_asmtab.prj},{NB=948213104 Bogen 90 horizontal_820_1320(350)},{ARTNR=948213104},{BILD=bogen_90_horizontal_asmtab.png},{LODLEVEL=350},{BR=800},{IM=820/1320},{Z=500},{DI=820},{DA=880},{BI=1320},{BA=1380},{A=607},{G=13.3},{OF=3.59},{QS=0.94},{SBS=GFK Lichtgrau (RAL 7035)},{INFOTEXT=Spezifikationstext},{PDFINFO=PDF Info},{PPATH=assemblies/bogen_90_horizontal_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - Bogen 90° horizontal
Bill of material
948213104 Bogen 90° horizontal_820_1320(350)
Artikel-Nr.
948213104
948213104
Bild
LOD Level
350
300
350
300
Baureihe
800
800
Innenmaße
820/1320
Zwischenstück
500
mm
Innendurchmesser
820
820
mm
Außendurchmesser
880
mm
Breite (Innen)
1320
1320
mm
Breite (Außen)
1380
mm
Achsmaß
607
mm
Masse
13.3
kg/Stck.
Oberfläche innen
3.59
m^2
Querschnitt
0.94
m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型