VEITH-ELADUR-Feder FE33-40x13.5x20
Veith
ELADUR (Polyurethan-Elastomer)
Powered by
CAD模型選擇
{veith/eladur/el_fe.prj},{NB=ELADUR-Feder FE33-40x13.5x20},{VB=ELADUR-Feder},{KB=FE},{ELADUR=33},{D1=40},{D2=13.5},{D4=13},{H=20},{S=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FE - ELADUR - Feder
Bill of material
VEITH-ELADUR-Feder FE33-40x13.5x20
Bezeichnung
ELADUR-Feder
Kurzbez.
FE
Eladursorte
33
42
100
167
200
A90
33
42
100
167
200
A90
Shore - Härte
65 ±5 Shore A
Shore
Elastizität
40 %
Aussen-Ø
40
40
mm
Innen-Ø
13.5
13.5
mm
Ausbauchungs-Ø
56.0
56.0
mm
Führungsbolzen-Ø
13
13
mm
Höhe
20.000
25.000
32.000
40.000
50.000
63.000
20.000
25.000
32.000
40.000
50.000
63.000
mm
Vorspannung
mm
Enter value for S
Vorspannung
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型