BETA300-G R14 DN100-PN10 H
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列14
手轮
EKOplus 气体
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe14/handrad/beta300_gas/beta300_g_pn10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-G_R14_DN100-PN10_H(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG BETA 300 Absperrschieber},{TXT03=R14 - Handrad (H)},{L14=190},{L15=300.000},{D=220},{DK=180},{B=19},{N=8},{D2=19},{D1=300},{H1=338},{H2=60},{DGRO=138.000},{BSF=80.000},{DDL=156.000},{VD=3.000},{A1=147.000},{B1=206},{HA12=122.000},{A2=84.000},{B2=150.000},{HB12=54.000},{R2=74.000},{B3=84.000},{HR1=20.000},{R1=150.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=65.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{PPATH=../beta300_gas_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
EKOplus Gas PN10
明细表
BETA300-G_R14_DN100-PN10_H
压力等级(PN)
10
标准法兰
100
100
mm
LOD等级
400
200
400
200
产品
VAG EKOplus闸阀
DN / PN
DN100 PN10
DN100 PN10
DN / PN
R14 - 手轮(H)
面对面长度(基本系列14)
190
190
mm
外直径法兰
220
220
mm
孔的数量
180
180
mm
法兰厚度
19
19
mm
孔
8
8
孔的直径
19
19
mm
手轮 Ø
300
300
mm
从管轴中心到手轮的高度
338
338
mm
手轮高度
60
60
mm
B1
206
206
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型