HMTA040-28L40L
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
齿轮电机 / 准双曲面齿轮电机
准双曲面齿轮电机 TA 系列
0.4 kW
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/gearmotor_hypoid_motor/hypoid_motor_ta_series/04kw/hm_foot_04_asmtab.prj},{NB=HMTA040-28L40L},{MC=0.4},{FN1=28L},{RVIS=1/40},{BRAKE=},{SP=L},{PTB=},{GEARHEAD=30U28F},{FLANGE=301},{PPATH=../parts/hypoid_motor_foot_mount_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=},{UESXTR=Outdoor type with continuous nominal}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
底脚安装 L 型
明细表
HMTA040-28L40L
电机功率
0.4
kW
框架号
28L
28L
减速比
1/40
1/40
制动
无
制动
无
制动
Shaft position
L
R
T
L
R
T
配线盒位置
标准
P2
标准
P2
(Option) Motor type
标准
Inverter motor type
标准
Inverter motor type
(Option) Usage environment Spec
标准
Outdoor type
Waterproof specification
标准
Outdoor type
Waterproof specification
(Option) Voltage
Standard (200V class)
400V class
380V50Hz
380V60Hz
460V60Hz
Standard (200V class)
400V class
380V50Hz
380V60Hz
460V60Hz
(Option) Global series
标准
Ready for UL
标准
Ready for UL
(Option) Terminal box
标准
Hard terminal box
标准
Hard terminal box
(Option) Particular status environment Spec
标准
Heat-resistance specification
Low-temperature-proof specification
标准
Heat-resistance specification
Low-temperature-proof specification
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型