BREU 45 (K)-C
Tsubakimoto Chain Co.
凸轮离合器
BREU Series
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/cam_clutch/breu_series/coupling_asmtab.prj},{NB=BREU 45 (K)-C},{MN=BREU 45 (K)-C},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{BSR=18},{A=132.7},{B=176},{C=130},{D=83},{E=40},{E2=95},{F=28.3},{F2=60.0},{L=1.3},{G=6.7},{H=68.5},{I=86},{J=11.7},{S=11.5},{W=11.2},{M=15.5},{NO=8},{NDM=9.0},{K=14},{G2=59.000},{D2=112.000},{OP2=8.000},{J2=6.900},{J3=73.065},{R=20.295},{C2=53.000},{PPATH=coupling/coupling_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
COUPLING
明细表
BREU 45 (K)-C
Order number
BREU 45 (K)-C
BREU 45 (K)-C
Model No.
BREU 45 (K)-C
BREU 45 (K)-C
Clutch Side Bore Size
45
45
mm
Keyway
14 x 3.8
14 x 3.8
Width
132.7
132.7
mm
Coupling diameter
176
176
mm
Outer ring diameter
130
130
mm
D
83
83
mm
E
40
40
mm
F
28.3
28.3
mm
G
6.7
6.7
mm
H
68.5
68.5
mm
I
86
86
mm
J
11.7
11.7
mm
S
11.5
11.5
mm
Weight
11.2
11.2
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型