目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
PLS68-25N-70-02R-
TPC Global
Motion Solution
Linear Stage
Compact Linear Stage
PLS
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/linear_module/linear_stage/compact_linear_stage/pls/pls_asmtab.prj},{NB=PLS68-25N-70-02R-(0)},{PN=68},{LM=25N},{ST=70},{LER=02R},{SUR=},{POS=0},{L=180},{L1=90.000},{L2=90.000},{L3=40.000},{B=68},{B1=56.000},{B2=50.000},{B3=40.000},{B4=16.000},{T=14.000},{T1=10.000},{T2=6.000},{LL1=50},{LL2=150},{LL3=MIN},{H1=50.0},{RLB=37.0},{S1=106.000},{S2=22.000},{PPATH=pls_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
PLS - Compact Linear Stage
明细表
PLS68-25N-70-02R-
Product No.
68
68
Linear Motor
25N
25N
Moving Stroke
70
70
Linear Encoder Resolution
0.2um
0.2um
Surface Treatment
( ) Electroless nickel
(B) Black Raydent
( ) Electroless nickel
(B) Black Raydent
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型