ETH22M-L5-850-M-M75-C3-
東佑達
一般環境螺桿滑台-ETH系列
ETH22M
Powered by
CAD模型選擇
{toyo/standard_ball_screw_actuator/eth22m/eth22m_750_asmtab.prj},{NB=ETH22M-L5-850-M-M75-C3-(0)},{MODEL=ETH22M},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=5},{S=850},{POS=0},{MP=M},{MB=M75},{BR=},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/eth22m_750_asmtpl.prj},{DIST=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
東佑達
描述
ETH22M-750W - 螺桿驅動
明細表
ETH22M-L5-850-M-M75-C3-
本體規格
ETH22M
螺桿廠牌
標準台標
螺桿導程
5mm
10mm
20mm
40mm
5mm
10mm
20mm
40mm
mm
有效行程
mm
Enter value for S
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
確定
馬達位置
M:馬達直結
BC: 馬達外露
BM: 馬達下折
BR: 馬達右折
BL: 馬達左折
M:馬達直結
BC: 馬達外露
BM: 馬達下折
BR: 馬達右折
BL: 馬達左折
馬達廠牌
M75:三菱750W
P75: 國際750W
Y75: 安川750W
T75: 台達750W
M75:三菱750W
P75: 國際750W
Y75: 安川750W
T75: 台達750W
馬達煞車
無記號:無煞車
B : 帶煞車
無記號:無煞車
B : 帶煞車
原點感應器
C: 外掛型 - 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
C: 外掛型 - 馬達側
D: 外掛型-反馬達側
E:無SENSOR
端點極限感應器
3: 外掛型 - 1只
4: 外掛型 - 2只
5:無SENSOR
3: 外掛型 - 1只
4: 外掛型 - 2只
5:無SENSOR
Nozzle Position
Blank: Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Blank: Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Pin
Blank
P: PIN
Blank
P: PIN
馬達尺寸備註
馬達長度會依各品牌而異,請依型錄尺寸為主
滑台總長
1659
mm
A
150
mm
M
5
unit
N
14
unit
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型