5508.061
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
扣環、彈性墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/retaining-ring/a_5508.prj},{NB=5508.061},{ROHS=YES},{PA=A},{MA=彈簧鋼},{ST=鍍層-黑},{NO=6},{D1=6.7},{T=0.40},{B=0.70},{A=1.60},{D0=0.80},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 105
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
5508 - C型扣環
明細表
5508.061
品號
5508.061
5508.061
綠色檢驗
YES
包裝
散裝
盒裝
散裝
盒裝
TYPE
5508
材質
彈簧鋼
彈簧鋼
表面處理
鍍層-黑
鍍層-黑
適用孔徑
6
6
外徑
6.7
6.7
mm
厚度
0.40
0.40
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型