22630.35-6-8
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630_35_37.prj},{NB=22630.35-6-8},{TYPE=22630.35},{MA=SUJ2},{HA=HRC58~62},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7800},{B=6.0},{A=8.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22630-35-37 - 頭錐形(帶螺紋孔)
明細表
22630.35-6-8
品號
22630.35-6-8
22630.35-6-8
TYPE
22630.35
22630.35
材質
SUJ2
SUJ2
硬度
HRC58~62
HRC58~62
綠色檢驗
YES
B
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
mm
A
8.0
10.0
8.0
10.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型