22630.2-1-2
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位銷
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630_1_4.prj},{NB=22630.2-1-2},{TYPE=22630.2},{MA=SUJ2},{HA=-},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7800},{B=1.0},{A=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22630.1-4 - 平面型(標準)
明細表
22630.2-1-2
品號
22630.2-1-2
22630.2-1-2
TYPE
22630.2
22630.2
材質
SUJ2
SUJ2
硬度
-
-
綠色檢驗
YES
B
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
13.0
16.0
20.0
mm
A
2.0
2.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型